このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
DS90LVRA2-Q1 は、デュアル CMOS 差動ライン レシーバであり、広い入力同相範囲、高いデータ レート、スルーレート制御付き CMOS 出力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用して、600Mbps (300MHz) のデータ速度をサポートするよう設計されています。
DS90LVRA2-Q1 は、低電圧 (標準値 350mV) の差動入力信号を受信し、電源電圧に応じて 1.8V から 3.3V CMOS 出力レベルへ変換します。DS90LVRA2-Q1 は、フロースルー設計を採用しており、PCB レイアウトが容易です。
DS90LVRA2-Q1 およびこれと対になる LVDS ライン ドライバ DS90LV027AQ は、消費電力の大きい PECL/ECL デバイスの新しい代替品として、高速のポイント ツー ポイント インターフェイス アプリケーションに使用できます。