JAJSLQ3 December 2023 DS90LVRA2-Q1
PRODUCTION DATA
DS90LVRA2-Q1 は、デュアル CMOS 差動ライン レシーバであり、広い入力同相範囲、高いデータ レート、スルーレート制御付き CMOS 出力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用して、600Mbps (300MHz) のデータ速度をサポートするよう設計されています。
DS90LVRA2-Q1 は、低電圧 (標準値 350mV) の差動入力信号を受信し、電源電圧に応じて 1.8V から 3.3V CMOS 出力レベルへ変換します。DS90LVRA2-Q1 は、フロースルー設計を採用しており、PCB レイアウトが容易です。
DS90LVRA2-Q1 およびこれと対になる LVDS ライン ドライバ DS90LV027AQ は、消費電力の大きい PECL/ECL デバイスの新しい代替品として、高速のポイント ツー ポイント インターフェイス アプリケーションに使用できます。