DS90LVRA2 は、デュアル CMOS 差動ライン・レシーバであり、広い入力同相範囲、高いデータ・レート、スルーレート制御付き CMOS 出力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用して、600Mbps (300MHz) のデータ速度をサポートするよう設計されています。
DS90LVRA2 は、低電圧 (標準値 350mV) の差動入力信号を受信し、1.8V CMOS 出力レベルへ変換します。DS90LVRA2 は、フロースルー設計を採用しており、PCB レイアウトが容易です。
DS90LVRA2 およびこれと対になる LVDS ライン・ドライバ DS90LV027AQ は、消費電力の大きい PECL/ECL デバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS90LVRA2 | DEM (WSON、8) | 2.00mm × 2.00mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
December 2022 | * | Initial Release |