JAJSPJ1 December 2022 DS90LVRA2
PRODUCTION DATA
DS90LVRA2 は、デュアル CMOS 差動ライン・レシーバであり、広い入力同相範囲、高いデータ・レート、スルーレート制御付き CMOS 出力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用して、600Mbps (300MHz) のデータ速度をサポートするよう設計されています。
DS90LVRA2 は、低電圧 (標準値 350mV) の差動入力信号を受信し、1.8V CMOS 出力レベルへ変換します。DS90LVRA2 は、フロースルー設計を採用しており、PCB レイアウトが容易です。
DS90LVRA2 およびこれと対になる LVDS ライン・ドライバ DS90LV027AQ は、消費電力の大きい PECL/ECL デバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS90LVRA2 | DEM (WSON、8) | 2.00mm × 2.00mm |