JAJSMU0 February 2023 DS90UB635-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB635-Q1 シリアライザは、テキサス・インスツルメンツの FPD-Link III デバイス・ファミリの製品であり、2.3MP/60fps のイメージャを搭載した高速 RAW データ・センサや、4MP/30fps のカメラ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム・オブ・フライト (ToF) センサをサポートするように設計されています。このチップは、4.16Gbps の順方向チャネルと超低レイテンシの 50Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブル (PoC) または STP ケーブルによる給電をサポートしています。DS90UB635-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能により、ADAS および自動運転をサポートします。デシリアライザと組み合わせることで、DS90UB635-Q1 は高精度のマルチカメラ・センサ・クロックおよびセンサ同期を実現します。
DS90UB635-Q1 は、温度範囲が -40℃~105℃と広く、AEC-Q100 認定済みです。このシリアライザは、スペースの制約があるセンサ・アプリケーション向けに小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給されます。
| 部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| DS90UB635-Q1 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |