JAJSGI8D April 2016 – October 2019 DS90UB914A-Q1
PRODUCTION DATA.
DS90UB914A-Q1デバイスはFPD-Link IIIインターフェイスを搭載しており、1本の同軸ケーブルまたは差動ペア・ケーブルで、高速順方向チャネルおよび双方向制御用チャネルのデータを転送します。DS90UB914A-Q1デバイスには高速の順方向チャネルと、双方向制御チャネル・データ・パスの両方の差動信号処理回路が組み込まれています。デシリアライザは、イメージャと電子制御ユニット(ECU)内のビデオ・プロセッサとの間の接続を目的としています。このデバイスは、ピクセル深度12ビットまでのビデオ・データと、2つの同期信号とともに、双方向の制御チャネル・バスを駆動する場合に理想的です。
デシリアライザはマルチプレクサを備えており、2つの入力イメージャのどちらかを選択してアクティブにできます。プライマリ・ビデオ・トランスポートは、10ビットまたは12ビット・データを、単一の高速シリアル・ストリームと、I2Cポートから制御情報を受け取る低レイテンシ双方向制御チャネル・トランスポートに変換し、ビデオの帰線期間の影響を受けません。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DS90UB914A-Q1 | WQFN (48) | 7.00mm×7.00mm |