JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
6:4 | TEMP_MAX | RC | 0x0 | 温度が SENSE_T_HI 制限値を上回っているときの内部温度センサの最大読み取り値。このビットは、読み出すとクリアされます。 0 は、アラームがトリガされていないことを示します。 |
3 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み |
2:0 | TEMP_MIN | RC | 0x7 | 温度が SENSE_T_LO 制限値を下回っているときの内部温度センサの最小読み取り値。このビットは、読み出すとクリアされます。 7 は、アラームがトリガされていないことを示します。 |