JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | SCL_HIGH_TIME | R/W | 0x7F | I2C コントローラ SCL High 時間。 このフィールドは、シリアライザがローカル I2C バスのコントローラである場合の SCL 出力の High パルス幅を設定します。単位は 38.1ns です (発振器クロック周波数が公称値 26.25MHz である場合)。そのデフォルト値は、26.25MHz の内部発振器クロック周波数を使って 5µs 以上の SCL High 時間を確保するように設定されています。遅延には、発振器クロック周期の 5 倍の追加遅延時間が含まれます。 最小遅延 = 38.0952ns × (SCL_HIGH_TIME + 5) |