JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB935-Q1 は、次の 4 つのモードのいずれかで動作できます。電源投入時に MODE ピンにバイアス電圧を印加して、デフォルト モードで動作させることができます。この電圧を設定するには、VDDPLL と GND の間の分圧器を使用して適切なバイアスを印加します。この分圧器は、VDDD ピンの電位を基準にする必要があります。電源投入後、レジスタアクセスにより、モードを読み出したり変更したりできます。
モード選択 | VTARGET 電圧範囲 | VTARGET ストラップ電圧 | ストラップ抵抗の推奨値 (許容誤差 1%) | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モード | 名称 | 比の最小値 | 比の標準値 | 比の最大値 | V(VDD) = 1.8V | RHIGH (kΩ) | RLOW (kΩ) | |
0 | 同期 | 0 | 0 | 0.133 x V(VDD) | 0 | オープン | 10 | CSI-2 同期モード – デシリアライザから生成された FPD-Link III クロック基準。 |
2 | 非同期外部クロック | 0.288 x V(VDD) | 0.325 x V(VDD) | 0.367 x V(VDD) | 0.586 | 75 | 35.7 | CSI-2 非同期クロック – CLKIN ピンの外部クロック基準入力から生成された FPD-Link III クロック基準。 |
3 | 非同期内部クロック | 0.412 x V(VDD) | 0.443 x V(VDD) | 0.474 x V(VDD) | 0.792 | 71.5 | 56.2 | CSI-2 非同期 – 内部 AON クロックから生成された FPD-Link III クロック基準。 |
5 (1) | DVP モード | 0.642 x V(VDD) | 0.673 x V(VDD) | 0.704 x V(VDD) | 1.202 | 39.2 | 78.7 | 外部クロックの DVP 。 |