JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
CSI-2 パケットには、ショート パケットとロング パケットの 2 種類があります。ショート パケットにはフレーム開始 / ライン開始などの情報が含まれます。ロング パケットでは、フレーム開始をアサートした後にデータが伝送されます。図 6-1 に、ショート パケットとロング パケットによる CSI-2 プロトコル層の構造を示します。DS90UB935-Q1 は、 1、2、4 レーン構成をサポートしています。