JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | LCL_WRITE_ DISABLE | R/W | 0x0 | ローカル レジスタへのリモート書き込み無効。 このビットを 1 に設定すると、制御チャネル全体からのローカル デバイスのレジスタへのリモート書き込みが禁止されます。これにより、デシリアライザに接続された I2C コントローラからのシリアライザのレジスタへの書き込みが禁止されます。このビットをセットしても、シリアライザの I2C ターゲットへのリモート アクセスには影響しません。 |
6:4 | I2C_SDA_HOLD | R/W | 0x1 | 内部 SDA ホールド時間。 このフィールドは、SDA 入力のために確保される、SCL 入力に対する内部ホールド時間を設定します。単位は 50 ナノ秒です。 |
3:0 | I2C_FILTER_DEPTH | R/W | 0xE | I2C グリッチ フィルタ深さ。 このフィールドは、SCL および SDA 入力で除去されるグリッチ パルスの最大幅を設定します。単位は 5 ナノ秒です。 |