JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB935-Q1 は、FPD-Link IIIシリアライザであり、カメラ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) カメラをサポートするように設計されています。このチップは、最大 4.16Gbpsで動作し 2.528Gbps のビデオ帯域幅に対応するフォワード チャネルに加えて、超低レイテンシの 50Mbps 双方向制御チャネルを備えてい ます。フォワード チャネル、双方向制御チャネル、および電力の伝送は、同軸ケーブル (Power-over-Coax) または STP ケーブルでサポートされています。DS90UB935-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能を備えており、ADAS および自動運転をサポートします。DS90UB935-Q1 は、対応するデシリアライザと組み合わせることで、高精度のマルチカメラ センサ クロックおよびセンサ同期を実現します。