JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB935-Q1 シリアライザは、 テキサス・インスツルメンツの FPD-Link III デバイス ファミリの製品であり、カメラ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) センサなどの高速 RAW データ センサをサポートするように設計されています。このチップは、高速な順方向チャネルと超低レイテンシの双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブル (PoC) または STP ケーブルによる給電をサポートしています。DS90UB935-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能により、ADAS および自動運転をサポートします。デシリアライザと組み合わせることで、DS90UB935-Q1 は高精度のマルチカメラ センサ クロックおよびセンサ同期を実現します。
DS90UB935-Q1 は、温度範囲が -40°C~105°C と広く、AEC-Q100 認定済みです。このシリアライザは、スペースの制約があるセンサ アプリケーション向けに小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給されます。