JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
このシリアライザは、I2C 互換シリアル制御バスを使って設定できます。複数のデバイスがシリアル制御バスを共有できます (最大 2 つのデバイス アドレスをサポート)。デバイス アドレスは、IDx ピンに接続された分圧抵抗 (RHIGH および RLOW – 図 6-8 を参照) によって設定されます。