JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:6 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
5:0 | DVP_DT_MATCH_VAL | R/W | 0x0 | レジスタ DVP_CFG (0x10) の DVP_DT_MATCH_EN ビットがアサートされると、DVP ブロックは、mode_75m または mode_100m の設定に関係なく、この DT を持つパケットの通過を許可します。DT 値はロング DT 値である必要があります (ビット 5 または 4 を設定する必要があります。 |