JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
6 | CONTS_CLK | R/W | 0x0 | CSI-2 クロック レーン構成。 0:不連続クロック 1:連続クロック |
5:4 | CSI_LANE_SEL | R/W | 0x3 | CSI-2 データ レーン構成。 00:1 レーン構成 01:2 レーン構成 11:4 レーン構成 |
3:2 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
1 | CRC_TX_GEN_ ENABLE | R/W | 0x1 | トランスミッタ CRC ジェネレータ。 0:無効 1:イネーブル |
0 | I2C_STRAP_MODE | S、R/W | S | I2C ストラップ モード。 このフィールドは、デバイスの I2C 電圧レベルを示します。デバイスの起動時に、このフィールドには、ストラップされた IDX ピンからの I2C 電圧レベル設定が表示されます。このフィールドは書き込み可能で、 I2C 電圧レベルを割り当てるために使用できます。このビットをプログラムすることによる I2C 電圧レベルの変更は、接続されているデシリアライザからのバック チャネルを介してリモートでのみ実行できます。 0:3.3V 1:1.8V |