JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
非同期内部クロック モードでは、シリアライザは、内部の常時オン クロック (AON) をフォワード チャネルの基準クロックとして使用します。内部クロック モードを使用する場合、OSCCLK_SEL で最大データ レート選択を設定 (0x05[3] = 1) するとともに、CLK_OUT 機能をディセーブルする必要があります。イメージ センサまたは ISP には、別個のリファレンスが提供されます。CSI-2 のレートは、ライン レートよりも低くする必要があります。CSI-2 のレートは、表 6-8 に示す式を満たす必要があります。