JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
出力としてイネーブルになっているとき、DS90UB935-Q1 の GPIO ピンを、LOCAL_GPIO_DATA レジスタ (0x0D) を使用してプログラムすると、対応するデシリアライザからのリモート データを出力するようにできます。FPD-Link III バック チャネルで受信できる最大信号周波数は、表 6-7 に示すように、DS90UB935-Q1 のクロック モードに依存します 。
DS90UB935-Q1 クロック モード | バック チャネル レート (Mbps) | サンプリング周波数 (kHz) | バック チャネル GPIO の最大推奨周波数 (kHz) | レイテンシの標準値 (µs) | ジッタの標準値 (µs) |
---|---|---|---|---|---|
同期モード | 50 | 1670 | 416 | 1.5 | 0.7 |
非同期モード | 10 | 334 | 83.5 | 3.2 | 3 |
DVP モード | 2.5 | 83.5 | 20 | 12.2 | 12 |