JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
6 | RESERVED | S、R | S | 予約済み。 |
5 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
4 | MODE_OV | R/W | 0x0 | 0:ストラップされた MODE ピンからのシリアライザ モード 1:レジスタ モードはストラップされた値を上書き |
3 | MODE_DONE | R | 0x0 | MODE の値が安定し、ラッチされていることを示します。 |
2:0 | モード | S、R/W | S | このフィールドは常に、デバイスのモード設定を示します。このレジスタのビット 4 が 0 の場合、このフィールドは読み取り専用で、モード設定を示します。このレジスタのビット 4 が 1 の場合、このフィールドは読み出し / 書き込み可能で、モードの割り当てに使用できます。PDB が Low から High に遷移すると、モードはストラップ値からラッチされます。 動作モード: 000:CSI-2 同期モード 001:予約済み 010:CSI-2 非同期外部クロック モード (ローカル クロック ソースが必要) 011:CSI-2 非同期内部 AON クロック 101:DVP 外部クロックの下位互換モード (ローカル クロック ソースが必要) |