JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB941AS-Q1 は、HDMI 1.4b 仕様で規定された交互ライン 3D 形式に適合したデュアル・イメージ・ビデオ入力 (2 つの画像を交互ライン・ビデオ・データとして供給) の受信をサポートしています。DS90UB941AS-Q1 は、交互ライン形式のビデオを、ピクセルが交互に並んだ 1 つの画像に統合するように設定できます。結果として得られる画像のビデオ・ライン数は 1/2 になり、そのビデオ・ラインの長さは 2 倍になります。この画像は、DS90UB941AS-Q1 によって FPD-Link III 出力で分割され、2 つの独立したデシリアライザに送られます (スプリッタ・モードを使用)。または下流の DS90UB948-Q1 に送り、これらのデシリアライザで 2 つの画像に分割することもできます。
適切に動作させるための要件は以下のとおりです。
交互ライン・モードは、BRIDGE_CTL レジスタ (レジスタ 0x4F[4]) の ALT_LINES_3D レジスタ・ビットをセットすることで有効化されます。
交互ライン・ビデオ処理のステータスは ALT_LINE_STS レジスタ (レジスタ 0x58) で監視できます。