JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
GPIO_REG[8:5] はレジスタ専用 GPIO であり、ローカル・レジスタ・ビットによってのみ出力として書き込まれ、または入力として読み出されます。該当する場合、これらのビットは I2S ピンと共有され、GPIO_REG モードが有効化されている場合、I2S 入力に対して優先します。GPIO の有効化と設定については、表 8-4 を参照してください。
注:ローカル GPIO 値は、ローカル・レジスタ・アクセスと、双方向制御チャネルを介したリモート・レジスタ・アクセスのどちらかによって設定および読み出されます。GPIO[3:0] の場合と同様に、これらのピンの設定と状態はシリアライザからデシリアライザに転送されません。
説明 | レジスタ設定 | 機能 |
---|---|---|
GPIO_REG8 | 0x11[7:4] = 0x01 | 出力、L |
0x11[7:4] = 0x09 | 出力、H | |
0x11[7:4] = 0x03 | 入力、読み出し:0x1D[0] | |
GPIO_REG7 | 0x11[3:0] = 0x1 | 出力、L |
0x11[3:0] = 0x9 | 出力、H | |
0x11[3:0] = 0x3 | 入力、読み出し:0x1C[7] | |
GPIO_REG6 | 0x10[7:4] = 0x1 | 出力、L |
0x10[7:4] = 0x9 | 出力、H | |
0x10[7:4] = 0x3 | 入力、読み出し:0x1C[6] | |
GPIO_REG5 | 0x10[3:0] = 0x1 | 出力、L |
0x10[3:0] = 0x9 | 出力、H | |
0x10[3:0] = 0x3 | 入力、読み出し:0x1C[5] | |
GPIO3 | 0x0F[3:0] = 0x1 | 出力、L |
0x0F[3:0] = 0x9 | 出力、H | |
0x0F[3:0] = 0x3 | 入力、読み出し:0x1C[3] | |
GPIO2 | 0x0E[7:4] = 0x1 | 出力、L |
0x0E[7:4] = 0x9 | 出力、H | |
4x0E[7:0] = 0x3 | 入力、読み出し:0x1C[2] | |
GPIO1 | 0x0E[3:0] = 0x1 | 出力、L |
0x0E[3:0] = 0x9 | 出力、H | |
0x0E[3:0] = 0x3 | 入力、読み出し:0x1C[1] | |
GPIO0 | 0x0D[3:0] = 0x1 | 出力、L |
0x0D[3:0] = 0x9 | 出力、H | |
0x0D[3:0] = 0x3 | 入力、読み出し:0x1C[0] |