JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
通常動作では、GPIO[3:0] は、フォワード・チャネル (出力) とバック・チャネル (入力) のどちらかのモードの汎用 IO として使用できます。GPIO モードはレジスタで設定できます。GPIO の有効化と設定については、表 8-2 を参照してください。
| 説明 | デバイス | フォワード・チャネル | バック・チャネル |
|---|---|---|---|
| GPIO3 | シリアライザ | 0x0F[3:0] = 0x3 | 0x0F[3:0] = 0x5 |
| デシリアライザ | 0x1F[3:0] = 0x5 | 0x1F[3:0] = 0x3 | |
| GPIO2 | シリアライザ | 0x0E[7:4] = 0x3 | 0x0E[7:4] = 0x5 |
| デシリアライザ | 0x1E[7:4] = 0x5 | 0x1E[7:4] = 0x3 | |
| GPIO1 | シリアライザ | 0x0E[3:0] = 0x3 | 0x0E[3:0] = 0x5 |
| デシリアライザ | 0x1E[3:0] = 0x5 | 0x1E[3:0] = 0x3 | |
| GPIO0 | シリアライザ | 0x0D[3:0] = 0x3 | 0x0D[3:0] = 0x5 |
| デシリアライザ | 0x1D[3:0] = 0x5 | 0x1D[3:0] = 0x3 |