JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB941AS-Q1 は専用の REM_INTB (リモート割り込み) ピンを備えています。このピンを使うと、接続された FPD-Link III デシリアライザ (DS90UB948-Q1 等) からの INTB 信号をパススルーできます。リンクが有効である間、デシリアライザの INTB_IN ピンの値は DS90UB941AS-Q1 の REM_INTB ピンに反映されます。
デュアル FPD3 モードでは、REM_INTB ピンは、接続されたデュアル対応デシリアライザの INTB_IN を表示します。その他のモードでは、REM_INTB ピンは、複数のデシリアライザ (接続されている場合) の INTB_IN ピンによる合成された割り込みを表示します。いずれかの接続でリモート割り込みが報告されると、合成された割り込みがアサートされます。
REM_INTB_CTRL レジスタを使用すると、REM_INTB ピン以外のピンにもリモート割り込みを表示できます。また、REM_INTB_MODE フィールドとして 0001 を選択すると、ポート 0 のリモート割り込みを REM_INTB に、ポート 1 のリモート割り込みを INTB ピンに表示できます。
スプリッタ・モードの割り込みのサポートの詳細については、『DS90Ux941ASQ1 によるスプリッタ・モード動作』アプリケーション・ノート (SNLA308) を参照してください。