JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
図 11-1 の PCB レイアウト例は、DS90UB941AS-Q1EVM 評価ボードのレイアウト設計に基づいています。シリアライザ回路基板を設計する際、これらの図とレイアウトの説明を使って、適切な配線を決定します。高速 FPD-Link III のパターンは、コネクタまで差動配線されます。これらの配線パターンは、各隣接層の GND 層と電源層によって内層に埋め込まれます。これらの配線パターンを内層に埋め込むことは、放射の低減に有効です。また、これらの重要な信号パターンの近くにその他の高速信号を配線しないことが重要です。100Ω の差動特性インピーダンスと 50Ω のシングルエンド特性インピーダンスの配線パターンは、STP と同軸の両方のアプリケーションで可能な限り維持します。同軸回路基板のレイアウトでは、コネクタの近くに DOUT- の終端を備えた 100Ω 結合の配線パターンを使用する必要があります。
図 11-1 に、DOUT± ピンの付近の高速 FPD-Link III のパターンを示します。インピーダンスの不連続性ができるだけ狭い範囲に現れるように、AC カップリング・コンデンサと同相チョークは互いに近接して配置されています。