JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
デュアル・リンク・モードでは、FPD-Link III の TX は 1 つのビデオ・ストリームを分割し、2 つのダウンストリーム・リンクに交互ピクセルを送信します。レシーバとして、デュアル・ストリーム・ビデオを受信できる DS90UB948-Q1 または DS90UB940N-Q1 (最大 170MHz のピクセル・クロック) を使う必要があります。デュアル・リンク・モードは最大 210MHz のピクセル・クロック周波数をサポートできます (各 FPD-Link III TX ポートはその半分の周波数で動作します)。セカンダリ FPD-Link III は、高速制御に使用できます。
ビデオが最小周波数要件を満たしている場合、DS90UB948-Q1 または DS90UB940N-Q1 に接続すると、デュアル・リンク・モードが自動的に設定されます。DUAL_CTL1 レジスタを使用しても、デュアル・リンク・モードが強制的に設定されます。
デュアル・リンク・モードでは、双方向制御チャネル動作はプライマリ・リンクでのみ可能です。