JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB941AS-Q1 は、ディスプレイ・シリアル・インターフェイス (DSI) から FPD-Link III へのブリッジ・デバイスです。本デバイスは、DS90UB940N-Q1 および DS90UB948-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、2 本の低コスト 50Ω 同軸または 2 本のシールド付き 100Ω ツイストペア (STP) ケーブルで高解像度ビデオ、オーディオ、制御情報を伝送します。各デュアル DSI リンクは「4 レーン + 1 クロック」からなります。24 ビットの色深度で最大 2K のビデオ解像度をサポートしており、デュアルペアの高速シリアル化インターフェイスに変換します。シリアル・バス方式の FPD-Link III は、ビデオとオーディオのデータ伝送に加えて、I2C 通信などの全二重制御機能を 2 つの差動リンクでサポートします。ビデオ・データと制御を 2 つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、スキューの問題も排除されて、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換モードでは、DS90UB924-Q1/DS90UB926-Q1/DS90UB928-Q1 デシリアライザへの 1 つの差動リンクで、WXGA および 720p までの解像度、24 ビット・カラー伝送に対応しています。
DS90UB941AS-Q1 は、最大 8 つの I2S オーディオ・チャネルをサポートしています。I2S 入力から受信されたオーディオ・データは暗号化され、FPD-Link III インターフェイスに送られます。そこでこのデータは、最大 8 チャネルの I2S インターフェイスで再生成 (最大サンプル・レート 192kHz) されます。