JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
SPI 制御チャネルは、2 レーン FPD-Link III 実装でセカンダリ・リンクを使用します。フォワード・チャネルとリバース・チャネルの 2 つのモードが使用できます。フォワード・チャネル・モードでは、SPI データの送信方向がビデオ・データと同じ方向になるように、SPI マスタはシリアライザに配置されます。リバース・チャネル・モードでは、SPI データの送信方向がビデオ・データと逆方向になるように、SPI マスタはデシリアライザに配置されます。
SPI 制御チャネルは、データの書き込み時はファースト・モードで動作できますが、データの読み出し時はより低い周波数で動作する必要があります。SPI の読み出し中、SPI クロックの立ち下がりエッジでスレーブからマスタにデータが送出されます。したがって SPI 読み出しは、往復のデータ待ち時間よりも長いクロック周期で動作する必要があります。一方、SPI 書き込みでは、マスタが MISO ピンを無視できるようなはるかに高い周波数でデータを送信できます。
SPI データ・レートは、2 つの動作モードに対して非対称です。フォワード・チャネルを経由するデータは、リバース・チャネルを経由するデータよりもはるかに速く送信されます。
SPI は、シリアライザ / デシリアライザ・レジスタにアクセスする目的では使えません。