JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
独立 2:2 モードは、DSI 入力が無効化されている間に有効化する必要があります。こうすることで、本デバイスは正常に起動できます。本デバイスが最初に DSI 無効状態にストラップされた状態から、レジスタ DUAL_CTL1 (0x5B) の FPD3_TX_MODE[2:0] ビットを 101 に設定することで独立 2:2 モードに設定した後、RESET_CTL レジスタの DISABLE_DSI ビットを 0 に設定して DSI を有効化する必要があります。本デバイスが独立 2:2 モードに設定されていない限り、本デバイスのポート 1 レジスタへの書き込みは許可されません。したがって独立 2:2 モードは、ポート 1 レジスタを設定する前に有効化する必要があります。
各ポートに以下のオプションを設定できます。
各ポートに対して以下のステータスが提供されます。