JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB941AS-Q1 は MIPI DSI 入力をシリアル化することで、2K、WUXGA および 1080p60 までのビデオ解像度、24 ビット・カラー深度に対応しています。下位互換モードでは、DS90UB941AS-Q1 は、WXGA および 720p までの解像度、24 ビット・カラー深度に 1 つの差動リンクで対応しています。