JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DSI プロトコル・ロジックは、プロトコル・エラーを示す 3 ビットのステータス・ベクトルを提供します。これらの 3 つのビットを以下に示します。
DSI プロトコル・エラーは DSI_STATUS レジスタで利用できます。これらのエラー・フラグは、ページ 1 の「間接レジスタ」の DSI_STATUS レジスタを読み出すとクリアされます。