JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
V(ESD) | 静電気放電 | 人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 準拠 (1) | (DOUT0+、DOUT0-、DOUT1+、DOUT1-) | ±8000 | V |
その他のピン | ±2500 | ||||
デバイス帯電モデル (CDM)、AEC Q100-011 準拠 | ±1000 | ||||
(IEC 61000-4-2) RD = 330Ω、CS = 150pF | 空中放電 (DOUT0+、DOUT0-、DOUT1+、DOUT1-) | ±15000 | |||
接触放電 (DOUT0+、DOUT0-、DOUT1+、DOUT1-) | ±10000 | ||||
(ISO10605) RD = 330Ω、CS = 150pF RD = 2kΩ、CS = 150pF または 330pF | 空中放電 (DOUT0+、DOUT0-、DOUT1+、DOUT1-) | ±21000 | |||
接触放電 (DOUT0+、DOUT0-、DOUT1+、DOUT1-) | ±10000 |