JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
FPD-Link III インターフェイスは、内部 DC 平衡化デコード方式を使用した AC 結合相互接続のみをサポートしています。外付け AC カップリング・コンデンサを FPD-Link III 信号路に直列に配置する必要があります (図 9-3 と図 9-4 を参照)。
設計パラメータ | 値の例 |
---|---|
VDDIO | 1.8V |
STP 用 AC カップリング・コンデンサ:DOUT0±、DOUT1± | 100nF (50V/X7R/0402) |
同軸用、AC カップリング・コンデンサ:DOUT0+、DOUT1+ | 100nF (50V/X7R/0402) |
同軸用、AC カップリング・コンデンサ:DOUT0-、DOUT1- | 47nF (50V/X7R/0402) |
シングルエンドの 50Ω 同軸ケーブルを使用したアプリケーションでは、未使用のデータ・ピン (DOUT0-、DOUT1-) を AC カップリング・コンデンサと 50Ω の抵抗で終端します。
高速 FPD–Link III 伝送の場合、できるだけ小さいパッケージの AC カップリング・コンデンサを使用する必要があります。これにより、パッケージの寄生素子に起因する信号品質の劣化を最小限に抑えることができます。