DS90UB949A-Q1 は、DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1 デシリアライザと組み合わせることで 1 レーンまたは 2 レーンの高速シリアル・ストリームをコスト効率の優れた 50Ω シングルエンド同軸ケーブル、100Ω 差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブル、100Ω 差動シールド付きツイスト・クワッド (STQ) ケーブルで供給する、HDMI-to-FPD-Link III ブリッジ・デバイスです。このデバイスは、HDMI v1.4b 入力をシリアライズし、24 ビット色深度で最高 2880×1080、60Hz までのビデオ解像度をサポートできます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DS90UB949A-Q1 | VQFN (64) | 9.00mm×9.00mm |