JAJSDY6E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:1 | DEVICE_ID | S、R/W | S | シリアライザの 7 ビット I2C ID。 このフィールドは常に I2C ID の現在の値を示します。このレジスタのビット 0 が 0 の場合、このフィールドは読み取り専用で、ストラップされた ID を示します。このレジスタのビット 0 が 1 の場合、このフィールドは読み出し / 書き込み可能で、有効な任意の I2C ID を割り当てるために使用できます。 |
0 | SER_ID_OVERRIDE | R/W | 0x0 | 0:デバイス ID はストラップから取得 1:ストラップされた値をレジスタ I2C デバイス ID がオーバーライド |