JAJSDY6E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB953-Q1 は、リモート センサ システムに電力を供給する PoC (Power-over-Coax) 方式をサポートするよう設計されています。この方式では、高速デジタル ビデオ データ、双方向制御、診断データ伝送に使用されるのと同じ媒体 (同軸ケーブル) で電力を供給します。この方法は、図 7-1 に示すように、受動回路すなわちフィルタを使用して、DC-DC レギュレータ回路の負荷およびリンクの両側を接続する電源配線から伝送ラインを分離します。
図 7-1 同軸ケーブルを介した電力供給 (PoC) システム図伝送ラインをレギュレータ回路の負荷から分離するために、指定された周波数帯域における PoC ネットワークのインピーダンスとして、≥ 1kΩ を推奨します。PoC ネットワークのインピーダンスが高ければ、高速チャネルにおいて良好な挿入損失および反射損失特性が得られます。周波数帯域の下限は、バック チャネルの周波数 fBC の 1/2 として定義されます。周波数帯域の上限は、フォワード高速チャネルの周波数 fFC です。ただし、シリアライザ PCB、デシリアライザ PCB、およびケーブルで構成される高速チャネル全体で満たす必要のある主な基準は、システムが最大電流負荷および極端な温度条件(2) にあるときに、システム全体での合計チャネル要件(1) に定義されている挿入損失および反射損失の制限値です。
|
DS90UB953-Q1 および DS90UB954-Q1 または DS90UB960-Q1 のペアによる「4G」FPD-Link III 用に設計された PoC ネットワークの例を 図 7-2 に示します。この回路は、双方向チャネルが 50Mbps (1/2 fBCC = 25MHz)、フォワード チャネルが 4.16Gbps (fFC ≈ 2.1GHz) で動作します。その他の PoC ネットワークも可能であり、プリント基板の反射損失要件が満たされている限り、シリアライザとデシリアライザ ボードで異なる可能性もあります 。
表 7-1 に、この特定の PoC ネットワークに不可欠なコンポーネントを示します。フェライト ビーズのインピーダンス特性は、バイアス電流に応じて変動することに注意してください。したがって、ネットワークを流れる電流を 150mA 未満に維持することを推奨します。
| 数 | 参照記号 | 説明 | 部品番号 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | インダクタ、10µH、最大 0.288Ω、最小 530mA (Isat、Itemp) SRF 最小値 30MHz、3mm × 3mm、汎用 |
LQH3NPN100MJR | Murata (村田製作所) |
| インダクタ、10µH、最大 0.288Ω、最小 530mA (Isat、Itemp) SRF 最小値 30MHz、3mm × 3mm、AEC-Q200 |
LQH3NPZ100MJR | Murata (村田製作所) | ||
| インダクタ、10µH、最大 0.360Ω、最小 450mA (Isat、Itemp) SRF 最小値 30MHz、3.2mm × 2.5mm、AEC-Q200 |
NLCV32T-100K-EFD | TDK | ||
| インダクタ、10µH、標準値 0.400Ω、最小 550mA (Isat、Itemp) SRF 標準値 39MHz、3mm × 3mm、AEC-Q200 |
TYS3010100M-10 | Laird | ||
| インダクタ、10µH、最大 0.325Ω、最小 725mA (Isat、Itemp) SRF 標準値 41MHz、3mm × 3mm、AEC-Q200 |
TYS3015100M-10 | Laird | ||
| 3 | FB1-FB3 | フェライト ビーズ、1GHz で 1.5kΩ、85°C での DC 500mA で最大 0.5Ω、 0603 SMD、汎用 |
BLM18HE152SN1 | Murata (村田製作所) |
| フェライト ビーズ、1GHz で 1.5kΩ、85°C での DC 500mA で最大 0.5Ω、 0603 SMD、AEC-Q200 |
BLM18HE152SZ1 | Murata (村田製作所) |
PoC ネットワーク コンポーネントの選定に加えて、配置とレイアウトも重要な役割を果たします。
表 7-2 に、シリアライザまたはデシリアライザ ボードのシングルエンド PCB トレース (マイクロストリップまたはストリップライン) の推奨特性を示します 。推奨される制限に適合しているかどうかトレースをテストするときは、PoC ネットワークの影響を考慮する必要があります。
| パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ltrace | デバイスのピンからコネクタ ピンまでのシングルエンド PCB トレースの長さ | 5 | cm | |||
| Ztrace | シングルエンド PCB トレース特性インピーダンス | 45 | 50 | 55 | Ω | |
| Zcon | コネクタ (実装済み) の特性インピーダンス | 40 | 50 | 60 | Ω | |
センサの過渡電流、ケーブルの DC 抵抗、PoC 部品に起因するシリアライザ側の VPOC 変動も最小限に抑える必要があります。VPOC 電圧を高くし、上乗せのデカップリング容量 (> 10µF) を追加すると、VPOC 変動の振幅とスルーレートを低減するのに役立ちます。