JAJSDY6E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB953-Q1 は、電圧測定および温度測定をサポートしています。温度センサと電圧センサはどちらも 3 ビット ADC を搭載しています。これらのセンサを構成して、信号を監視し、信号が設定制限値を超えたときにフラグを立てることができます。たとえば、電圧センサを使用して 1.8V のラインを監視し、電圧が 1.85V を上回るか 1.75V を下回った場合にフラグを立てることができます。その後、このフラグをデシリアライザに転送し、リンクのデシリアライザ側で割り込みをセットできます。同様に、DS90UB953-Q1 の内部温度が範囲外になると、温度センサはアラーム ビットをトリガします。
GPIO0 と GPIO1 はどちらも、入力に印加される電圧を検出するように構成できます。 このセクションに関連するレジスタについては 表 6-32~表 6-37 を 参照してください。
与えられた電圧または温度に対して、測定精度は ±1LSB です。これは、表 6-3 および 表 6-4 に示す最も近い値に対応する入力電圧または温度に対して、結果として得られる ADC 出力コードは、最も近い ±1 コード分の精度であることを意味します。
| GPIO VIN (V) | コード |
|---|---|
| VIN < 0.85 | 000 |
| 0.85 < VIN < 0.90 | 001 |
| 0.90 < VIN < 0.95 | 010 |
| 0.95 < VIN < 1.00 | 011 |
| 1.00 < VIN < 1.05 | 100 |
| 1.05 < VIN < 1.10 | 101 |
| 1.10 < VIN < 1.15 | 110 |
| 1.15 < VIN | 111 |
| 温度 (℃) | コード |
|---|---|
| T < –30 | 000 |
| –30 < T < –10 | 001 |
| –10 < T < 15 | 010 |
| 15 < T < 35 | 011 |
| 35 < T < 55 | 100 |
| 55 < T < 75 | 101 |
| 75 < T < 100 | 110 |
| 100 < T | 111 |