JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB953A-Q1 は、複数のクロック方式をサポートしており、MODE ピンで選択できます。DS90UB953A-Q1 では、フォワード チャネルは、転送されるビデオ データで設定される要件よりも高い帯域幅で動作し、フォワード チャネルのデータ レートは、基準クロックで設定されます。クロックモードでは、デバイスが何を基準クロックとして使用するかが決定されます。最も一般的な構成は、ローカル基準発振器が不要な同期モードです。詳細については「表 6-8」を参照。
DS90UB953A-Q1 のデフォルトモードは、電源投入時に MODE ピンにバイアスを印加することで設定されます。動作モード設定の詳細については、セクション 6.4.2 を参照してください。
モード | 分周 | 基準ソース | 基準周波数 (f) (MHz) | FC データレート | CSI 帯域幅 ≤ | CLK_OUT (3) |
---|---|---|---|---|---|---|
同期 | 該当なし | バック チャネル(1) | 23~26 | f × 160 | f × 128 | f × 160 / HS_CLK_DIV × (M/N) |
同期 (ハーフ レート) | 該当なし | バック チャネル(1) | 11.5~13 | f × 160 | f × 128 | f × 160 / HS_CLK_DIV × (M/N) |
非同期外部クロック | CLKIN_DIV = b000 | 外部クロック(2) | 25~52 | f × 80 | f × 64 | f × 80 / HS_CLK_DIV × (M/N) |
CLKIN_DIV = b001 | 外部クロック (2) | 50~104 | f × 40 | f × 32 | f × 40 / HS_CLK_DIV × (M/N) | |
非同期内部クロック | OSCCLK_SEL = 1 | 内部クロック | 48.4~51 | f × 80 | f × 64 | 該当なし |
非同期内部クロック (ハーフレート) | OSCCLK_SEL = 0 | 内部クロック | 24.2~25.5 | f × 80 | f × 64 | 該当なし |
DVP 外部クロック デシリアライザ モード:RAW10 |
該当なし | 外部クロック | 25~66.5 | f × 28 | f × 20 | f × 28 / HS_CLK_DIV × (M/N) |
DVP 外部クロック デシリアライザ モード:RAW12 HF |
該当なし | 外部クロック | 25~70 | f × 28 | f × 18 | f × 28 / HS_CLK_DIV × (M/N) |