JAJSCC4A July 2016 – January 2024 DS90UB964-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB964-Q1 は、FPD-Link III インターフェイス経由で 4 つの独立したビデオ データ ストリームから受信した、シリアル化されたセンサ データを接続する機能を持つ、多用途なセンサ ハブです。DS90UB913A-Q1/933-Q1 シリアライザと組み合わせた場合、DS90UB964-Q1 はフレーム レート 30Hz または 60Hz で 720p/800p/960p の解像度をサポートする 1 メガピクセルの画像センサからデータを受信します。受信したデータは、MIPI CSI-2 準拠の出力に集約されて、ダウンストリーム プロセッサに接続できます。2番目の MIPI CSI-2 出力ポートは、帯域幅の拡大に使用したり、データ ロギングや並列処理用の第 2 の複製出力として使用できます。
DS90UB964-Q1 には、4 つの FPD-Link III デシリアライザが搭載されており、それぞれがコスト効率の高い 50Ω のシングルエンド同軸ケーブル、または 100Ω の差動 STP ケーブルを使用して接続できます。受信イコライザは、経年劣化などのケーブル損失特性を補償するよう、自動適応します。
各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネルも含まれており、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝達します。カメラの同期や診断機能などに必要な汎用 I/O 信号も、この双方向制御チャネルを使用します。
DS90UB964-Q1 は車載用途向けに AEC-Q100 認定済みで、コスト効率に優れた省スペースの 64 ピン VQFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS90UB964-Q1 | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |