JAJSSM9 December 2023 DS90UB971-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB971-Q1 シリアライザは、FPD-Link IV シリアライザの第 1 世代であり、8MP (メガピクセル) またはそれ以上のイメージャ、衛星のレーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) センサを含め、各種超高速ロー データ センサをサポートする設計を採用しています。このチップは、7.55Gbps の順方向チャネルと超低レイテンシの 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブル (PoC) または STP ケーブルによる給電をサポートしています。DS90UB971-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能により、ADAS および車載機能安全をサポートします。デシリアライザと組み合わせることで、DS90UB971-Q1 は高精度のマルチカメラ センサ クロックおよびセンサ同期を実現します。
DS90UB971-Q1 は、AEC-Q100 認定済みであり、 –40℃~115℃までの広い温度範囲に対応しています。このシリアライザは、スペースの制約があるセンサ アプリケーション向けに小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS90UB971-Q1 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |