JAJSSN2
December 2023
DS90UB9722-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
サポート・リソース
4.3
Trademarks
4.4
静電気放電に関する注意事項
4.5
用語集
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RUR|88
MPQF502A
サーマルパッド・メカニカル・データ
1
特長
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃
デシリアライザは、最大
2
個のセンサからのデータを同時に集約
7/8MP 以上のイメージャに対応
7.55Gbps のライン レート
シングルエンド同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブル
Power-over-Cable (PoC) に対応
CSI v2.1 準拠のシステム インターフェイス
最大 2 つの MIPI CSI-2 出力ポートをサポート
16 個の仮想チャネルと VC-ID のリマッピング
MIPI D-PHY v2.1 互換
ポートごとに 2 つのクロックで最大 4 つのデータ レーン
レーンあたり最大 2.5Gbps、ポートあたり最大 10Gbps
2 個の CMLOUT 出力ポートで、ボード外部の処理に対応
2 個の FPD RX ポートから複製された 2 個の CMLOUT ポート
同じライン レートで別のデシリアライザを駆動可能
センサ同期および診断用の 10 本の GPIO ピン
デュアル I2C ポート
凍結フレームの検出
レシーバの自動イコライゼーション
DS90UB971-Q1、DS90UB981-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
GPIO 状態保持機能付き低電力スリープ モード