JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
通常動作では、GPIO[3:0] は、フォワード・チャネル (出力) とバック・チャネル (入力) のどちらかのモードの汎用 IO として使用できます。GPIO モードはレジスタで設定できます。GPIO の有効化と設定については、表 8-2 を参照してください。
説明 | デバイス | フォワード・チャネル | バック・チャネル |
---|---|---|---|
GPIO3 | シリアライザ | 0x0F[3:0] = 0x3 | 0x0F[3:0] = 0x5 |
デシリアライザ | 0x1F[3:0] = 0x5 | 0x1F[3:0] = 0x3 | |
GPIO2 | シリアライザ | 0x0E[7:4] = 0x3 | 0x0E[7:4] = 0x5 |
デシリアライザ | 0x1E[7:4] = 0x5 | 0x1E[7:4] = 0x3 | |
GPIO1 | シリアライザ | 0x0E[3:0] = 0x3 | 0x0E[3:0] = 0x5 |
デシリアライザ | 0x1E[3:0] = 0x5 | 0x1E[3:0] = 0x3 | |
GPIO0 | シリアライザ | 0x0D[3:0] = 0x3 | 0x0D[3:0] = 0x5 |
デシリアライザ | 0x1D[3:0] = 0x5 | 0x1D[3:0] = 0x3 |