JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
旧世代の FPD-Link III デバイスを使用する場合、ローカルとリモートの両方の I2C マスタから同時にシリアライザまたはデシリアライザのレジスタにアクセスすると、誤動作を起こす可能性があるため、シリアライザとデシリアライザのレジスタへのアクセスに制限を加える必要があります。エラーが発生する可能性は比較的小さいですが、読み出しと書き込みの衝突が発生する可能性があります。これは、読み出しまたは書き込みエラーの発生につながります。
2 つの基本的な方法を推奨します。第 1 の方法は、1 つのコントローラからのデバイス・レジスタ・アクセスのみを許可することです。この場合、ホスト・コントローラのみがシリアライザのレジスタ (ローカル) とデシリアライザのレジスタ (リモート) にアクセスできます。デシリアライザのコントローラは、デシリアライザのレジスタにもシリアライザのレジスタにもアクセスできません。
第 2 の基本的な方法は、ローカル・レジスタへのアクセスのみを許可することです。リモート・シリアライザ・レジスタへのアクセスもリモート・デシリアライザ・レジスタへのアクセスも許可されません。デシリアライザのコントローラはデシリアライザのレジスタのみにアクセスできるのに対して、ホスト・コントローラはシリアライザのレジスタにアクセスできます。リモート I2C スレーブへのアクセスは、引き続き一方向で許可されます。
非常に限られた場合、デシリアライザ・レジスタへのリモート・アクセスとローカル・アクセスを同時に許可することもできます。ローカル・マスタとリモート・マスタの両方が同じデシリアライザ・レジスタにアクセスしている場合、レジスタ・アクセスは正常に機能します。これにより、1 つのマスタから別のマスタへの双方向制御チャネルの転送制御を単純化できます。