JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
シングル・リンク・モードは、1 つの FPD-Link III を使って 1 つのレシーバにビデオを送信します。シングル・リンク・モードは、24 ビット・ビデオのために最大 105MHz の周波数をサポートしています。このモードは、85MHz 以下で動作させる場合、DS90UH926-Q1, DS90UH928-Q1 と互換性があります。このモードは、96MHz 以下で動作させる場合、DS90UH948-Q1 と互換性があります。
ダウンストリーム・デバイスが対応している場合、高速制御のためにセカンダリ FPD-Link III を使用できます。
強制シングル・リンク・モード (DUAL_CTL1 レジスタにより設定) では、セカンダリ TX PHY およびバック・チャネルが無効化されます。また、ポート 1 レジスタへのアクセスは禁止されます。
図 8-19 シングル・リンク、1:1 モード