JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fREFCLK | 基準クロック周波数 | 25 | fPCLK | 210 | MHz | |
fREFCLK_STBL | 基準クロック周波数の安定性 | 全動作温度範囲と経年劣化 | -100 | 100 | ppm | |
tREFCLK_P | 基準クロック周期 | fREFCLK = fPCLK = 25MHz~210MHz | 4.76 | T | 40 | ns |
tREFCLK_H | 基準クロック High 時間 | 0.4T | 0.5T | 0.6T | ns | |
tREFCLK_L | 基準クロック Low 時間 | 0.4T | 0.5T | 0.6T | ns | |
tREFCLK_JIT | 基準クロックのジッタ | fPCLK/40 < ジッタ周波数 < fPCLK/20、TJ@BER < 1E-10 | 0.28 | UI(1) |