JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1 は、HDMI 1.4b 仕様で規定されたサイドバイサイド 3D 形式に適合したデュアル・イメージ・ビデオ入力 (2 つの画像をサイドバイサイド (左 / 右) 画像として提供) の受信をサポートしています。DS90UH941AS-Q1 は、左 / 右形式のビデオを、ピクセルが交互に並んだ 1 つの画像に統合するように設定できます。結果として得られる画像は、同じサイズで同じライン数ですが、ピクセルは並べ替えられます。この画像は DS90UH941AS-Q1 によって分割され、2 つの独立したデシリアライザに送られます (スプリッタ・モードを使用)。または、下流の DS90UH948-Q1 に送り、これらのデシリアライザで 2 つの画像に分割することもできます。
適切に動作させるための要件は以下のとおりです。
左 / 右入力モードは、RIDGE_CFG2 レジスタ (レジスタ 0x56[7]) の LEFT_RIGHT_3D レジスタ・ビットをセットすることで有効化されます。ソフトウェアは 2D 画像のライン・サイズ (IMG_LINE_SIZE) (レジスタ 0x32 および 0x33) と IMG_DELAY 制御 (レジスタ 0x34 および 0x35) も設定する必要があります。IMG_DELAY は、画像の再生成を適切に遅延させるために使用され、通常は小さな値 (例:12 クロック) に設定する必要があります。IMG_LINE_SIZE のデフォルト設定値は、デフォルトの 720p60 タイミング (1280 x 720、60fps) に基づいており、ライン・サイズは 1280 です。スプリッタ・モードが有効化されている場合、IMG_DELAY はポートごとに個別に設定できます。
左 / 右ビデオ処理のステータスは、VIDEO_3D_STS レジスタ (レジスタ 0x58) で監視できます。
この画像は DS90UH941AS-Q1 またはダウンストリーム・デシリアライザ (例:DS90UH948-Q1) で分割できます。図 8-15 と図 8-16 に、分割の例を示します。