JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
I2S オーディオ・インターフェイスに加えて、DS90UH941AS-Q1 シリアライザは TDM 形式もサポートしています。TDM 形式の多くの仕様が一般的に使われており、DS90UH941AS-Q1 はワード長、ビット・クロック、多重化可能なチャネル数を柔軟にサポートしています。たとえば、ワード・クロック信号 (I2S_WC) 周期 = 256 × ビット・クロック (I2S_CLK) 周期であると仮定します。この場合、DS90UH941AS-Q1 は、それぞれ 64 ビットの最大ワード長で 4 チャネル、またはそれぞれ 32 ビットの最大ワード長で 8 チャネルを多重化できます。図 8-9 に、I2S に似た形式で 24 ビットのワード長を持つ 8 チャネルの多重化を示します。
図 8-9 TDM 形式