JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
D_GPIO[3:0] ピンは、モードとバック・チャネル周波数に応じて各種サンプリング・レートが得られるように設定できます。これらの各種モードは、互換性のあるデシリアライザによって制御されます。バック・チャネル周波数の設定方法の詳細については、適切なデシリアライザのデータシートを参照してください。各種モードの D_GPIO の詳細については、表 8-3 を参照してください。
HSCC_MODE (DES 上) | モード | D_GPIO の数 | フレームあたりのサンプル数 | D_GPIO の実効周波数 (1) (kHz) | 使用可能な D_GPIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5Mbps BC (2) | 10Mbps BC (3) | 20Mbps BC (4) | |||||
000 | 通常 | 4 | 1 | 33 | 66 | 133 | D_GPIO[3:0] |
011 | 高速 | 4 | 6 | 200 | 400 | 800 | D_GPIO[3:0] |
010 | 高速 | 2 | 10 | 333 | 666 | 1333 | D_GPIO[1:0] |
001 | 高速 | 1 | 15 | 500 | 1000 | 2000 | D_GPIO0 |