JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
スプリッタ・モードでは、FPD-Link III の TX は 1 つのビデオ・ストリームを分割し、2 つの独立したデシリアライザへの 2 つのダウンストリーム・リンクに交互ピクセルを送信します。HDCP が有効化されている場合、2 つのデシリアライザへの接続のために個別の HDCP 接続が必要です。各経路には、その FPD-Link III 出力のためにビデオ・ストリームを生成するためのパターン・ジェネレータが備わっています。スプリッタ・モードは、自動検出機能と組み合わせて使うことはできません。代わりに、レジスタと電源オン時ストラップ・オプションのどちらかを使って、本デバイスをスプリッタ・モードにプログラムする必要があります。
注:テキサス・インスツルメンツの Web サイトにある DS90Ux941AS-Q1 スーパーフレーム設計カリキュレータを使用すると、スプリッタおよびクロッピング・レジスタ・プログラミングを簡単に設定できます。
スプリッタ・モードは、デュアル DSI 入力では動作しません。複数のビデオ・フレームを送信する場合、ソースは代わりに独立 2:2 モードを使用する必要があります。
スプリッタ・モードでは、両方のリンクで独立した双方向制御チャネル動作が可能です。