JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
デュアル DSI モードは、BRIDGE_CTL レジスタの DUAL_DSI_EN を 1 に設定することで有効化されます。DSI レシーバを有効化する前に、このモードを有効化します。
左 / 右統合オプションは、BRIDGE_CFG2 レジスタの DUAL_DSI_LR_EN ビットをセットすることで有効化されます。また、左 / 右統合のためには、ライン長および遅延パラメータを IMG_LINE_SIZE および IMG_DELAY レジスタに設定する必要があります。IMG_LINE_SIZE は、2D 画像のライン長に設定します。IMG_DELAY 値は通常、デフォルト設定値の 12 ピクセルに設定します。
デュアル DSI モードの場合、BRIDGE_CTL レジスタの DSI_PORT_SEL ビットを 0 に設定する必要があります。