JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスの動作モード設定は、MODE_SEL[1:0] 入力ピンまたは構成レジスタ・ビットを使用して行うことができます。MODE_SEL[1:0] 入力の電圧比を設定するために、推奨値のプルアップ抵抗とプルダウン抵抗を使用できます。「表 8-8」を参照してください。パワーアップ中、これらの値はレジスタ位置にラッチされます。
| モード | 設定 | 機能 |
|---|---|---|
| DSI レーン | 00 | 1 レーン |
| 01 | 2 レーン | |
| 10 | 3 レーン | |
| 11 | 4 レーン | |
| スプリッタ・モード | 0 | 通常動作 |
| 1 | 各 FPD-Link III 出力ポートにビデオ (奇数 / 偶数) を分割 | |
| DSI の無効化 | 0 | DSI 入力を有効化。 |
| 1 | DSI 入力を無効化。DSI 入力のすべての設定は、入力が無効化されている間にを行う必要があるため、このストラップ・オプションを推奨します。 | |
| 同軸モード | 0 | ツイストペア・ケーブル用に FPD-Link III を有効化します。 |
| 1 | 同軸ケーブル用に FPD-Link III を有効化します。 | |
| クロック・モード | 0 | FPD-Link III は、REFCLK ピンに供給された外部発振器から生成されます。DSI クロックは連続モードでも不連続モードでも構いません。 |
| 1 | FPD-Link III は DSI クロックから生成されます。DSI クロックは連続モードである必要があります。 |
図 8-12 MODE_SEL[1:0] の接続図| モード番号 | VR4 の電圧 | VR4 の目標電圧 | ストラップ抵抗の推奨値 (許容誤差 1%) | スプリッタ | DSI レーン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMIN | VTYP | VMAX | V(VDD18) = 1.8V | R3 (kΩ) | R4 (kΩ) | |||
| 0 | 0 | 0 | 0.126 × V(VDD18) | 0 | オープン | 10.0 | 0 | 1 |
| 1 | 0.179 × V(VDD18) | 0.211 × V(VDD18) | 0.244 × V(VDD18) | 0.38 | 73.2 | 20.0 | 0 | 2 |
| 2 | 0.286 × V(VDD18) | 0.325 × V(VDD18) | 0.364 × V(VDD18) | 0.585 | 60.4 | 30.1 | 0 | 3 |
| 3 | 0.404 × V(VDD18) | 0.441 × V(VDD18) | 0.472 × V(VDD18) | 0.794 | 51.1 | 40.2 | 0 | 4 |
| 4 | 0.526 × V(VDD18) | 0.556 × V(VDD18) | 0.590 × V(VDD18) | 1.001 | 40.2 | 51.1 | 1 | 1 |
| 5 | 0.643 × V(VDD18) | 0.673 × V(VDD18) | 0.708 × V(VDD18) | 1.211 | 30.1 | 61.9 | 1 | 2 |
| 6 | 0.763 × V(VDD18) | 0.790 × V(VDD18) | 0.825 × V(VDD18) | 1.421 | 18.7 | 71.5 | 1 | 3 |
| 7 | 0.880 × V(VDD18) | V(VDD18) | V(VDD18) | 1.8 | 10.0 | オープン | 1 | 4 |
| モード番号 | VR6 の電圧 | VR6 の目標電圧 | ストラップ抵抗の推奨値 (許容誤差 1%) | クロック | 同軸 | DSI の無効化 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMIN | VTYP | VMAX | V(VDD18) = 1.8V | R5 (kΩ) | R6 (kΩ) | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.126 × V(VDD18) | 0 | オープン | 10.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0.179 × V(VDD18) | 0.211 × V(VDD18) | 0.244 × V(VDD18) | 0.380 | 73.2 | 20.0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0.286 × V(VDD18) | 0.325 × V(VDD18) | 0.364 × V(VDD18) | 0.585 | 60.4 | 30.1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0.404 × V(VDD18) | 0.441 × V(VDD18) | 0.472 × V(VDD18) | 0.794 | 51.1 | 40.2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0.526 × V(VDD18) | 0.556 × V(VDD18) | 0.590 × V(VDD18) | 1.001 | 40.2 | 51.1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.643 × V(VDD18) | 0.673 × V(VDD18) | 0.708 × V(VDD18) | 1.211 | 30.1 | 61.9 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0.763 × V(VDD18) | 0.790 × V(VDD18) | 0.825 × V(VDD18) | 1.421 | 18.7 | 71.5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0.880 × V(VDD18) | V(VDD18) | V(VDD18) | 1.8 | 10.0 | オープン | 0 | 1 | 1 |
| ストラップ値 | レジスタ名 | ビット・フィールド | 説明 |
|---|---|---|---|
| MODESEL0 - スプリッタ | DUAL_CTL1、AUDIO_CFG | [2:0]、[4] | FPD3_TX_MODE、SPLIT_AUDIO |
| MODESEL0 - DSI レーン | BRIDGE_CTL | [3:2] | DSI_LANES |
| MODESEL1 - クロック | BRIDGE_CTL | [7]、[1:0] | DSI_CONTINUOUS_CLK |
| MODESEL1 - 同軸 | DUAL_CTL1 | [7] | FPD3_COAX_MODE |
| MODESEL1 - DSI の無効化 | RESET_CTL | [3] | DISABLE_DSI |